
Referencja DK66.039
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Ilość zębów od strony koła | 25 |
średnica uszczelnienia | 585 mm |
Gwint | M24x1,5 |
ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 24 |
Długość | 630 mm |
Weight | 7,305 kg |