DK68.006 - SNR
Zestaw półosi
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- IBK68.004
- OBK68.003
- OJK68.002
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M24x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 33 |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 56 mm |
| Długość | 719 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,147 kg |