Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK68.002
- IBK68.001
- OJK68.004
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Gwint | M24x1 |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 26 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 35 |
| Ilość zębów od strony koła | 29 |
| Version | 8 balls |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 87 mm |
| średnica uszczelnienia | 56 mm |
| Długość | 969 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 10,57 kg |