Referencja DK69.005
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- OBK69.001
- IBK69.003
- Przegób zewnętrzny
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Gwint | M22x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| ilość zębów od strony mechanizmu różnicowego | 30 |
| Ilość zębów od strony koła | 26 |
| ilość kulek wewnątrz przegubu zewnętrznego | 32 |
| Version | 8 balls |
| średnica uszczelnienia | 61 mm |
| Diameter ball joint on the side of the wheel | 81 mm |
| Długość | 707 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,941 kg |