Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- NU 315 EG15 C3
- NU 315 EG15 C3 + 6315 C3
- Fl 20
- V-90S
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 75 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 90 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 90 mm |
a - Długość obudowy | 553 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 330 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 28 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 100 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 200 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 400 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 260 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 91,5 mm |
W - Odległość łożyska | 438,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 359 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 130,5 mm |
W3 - Długość lewego końca wału | 93,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 70 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 160 mm |
Waga | 47 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |