Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 80 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 95 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 95 mm |
a - Długość obudowy | 577 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 330 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 220 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 420 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 260 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 94 mm |
W - Odległość łożyska | 457,5 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 375 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 134,5 mm |
W3 - Długość lewego końca wału | 98 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 70 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 170 mm |
Waga | 56 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |