Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 90 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 105 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 110 mm |
a - Długość obudowy | 599 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 350 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 30 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 112 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 230 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 460 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 290 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 20 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 87 mm |
W - Odległość łożyska | 471 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 384,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 144,5 mm |
W3 - Długość lewego końca wału | 104,5 mm |
A1 | 55 mm |
A2 | 45 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 70 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 190 mm |
Waga | 71 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M16 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 150 N-m |
Śruby pokrywy | M8x25 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 17 N-m |