Żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6324 C3
- 2x 7324 BG
- ASG 6324
- V-140S
- Fl 32
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wału | 120 mm |
d1 - Średnica wału między łożyskami | 140 mm |
d3 - Średnica zewnętrzna tulei | 140 mm |
a - Długość obudowy | 705 mm |
b - Szerokość stopy obudowy | 500 mm |
c - Szerokość stopy obudowy | 40 mm |
h - Wysokość środka łożyska | 160 mm |
h1 - Wysokość obudowy | 320 mm |
m - Odległość otworu montażowego (długość) | 540 mm |
n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 410 mm |
N - Średnica otworu montażowego | 35 mm |
B - Odległość otworu montażowego do stopnia wału | 100 mm |
W - Odległość łożyska | 572 mm |
W1 - Długość wału środkowego | 466,5 mm |
W2 - Długość prawego końca wału | 162,5 mm |
W3 - Długość lewego końca wału | 110,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Szerokość stopy ZLG | 115 mm |
D - Średnica gniazda łożyska | 260 mm |
Waga | 150 kg |
Materiał obudowy | grey cast |
WKRĘTY | |
---|---|
G - Śruby mocujące | M30 |
Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 1005 N-m |
Śruby pokrywy | M10x30 |
Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 35 N-m |