Jako ważne uzupełnienie gamy AKCESORIÓW i zaproponowanie kompletnej gamy produktów, NTN-SNR oferuje szeroki wybórELASTYCZNYCH KÓŁ PASOWYCH (lub kół pasowych wała korbowego), jak również gamę zestawów zawierających wszystkie elementy wymagane do wymiany części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- Elastyczne koło pasowe
- Drobne komponenty
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Ze śrubą | Avec vis |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 143 mm |
Rozmiar zewnętrzny 2 | 150 mm |
Szerokość 1 | 85 mm |
NTN-SNR rekomenduje narzędzie Hazet | 1789 N-1 |
Ilość rowków | 5 |
Ilość rowków 2 | 5 |
Waga | 7,155 kg |