Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
DPF353.09 - SNR Elastyczne koło pasowe
Jako ważne uzupełnienie gamy AKCESORIÓW i zaproponowanie kompletnej gamy produktów , NTN-SNR oferuje szeroki wybór ELASTYCZNYCH KÓŁ PASOWYCH (lub kół pasowych wała korbowego), jak również gamę zestawów zawierających wszystkie elementy wymagane do wymiany części.
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Crankshaft Pulley) 32 mm Number of Path (Damper/Alternator) 6 Rozmiar zewnętrzny 1 149 mm Weight 1,4 kg
OE Equivalents Vauxhall, Opel, Chevrolet 55575960 Automotive Compatibility Chevrolet Cruze CRUZE 1 12/2011 => 11/2015 - - Chevrolet Cruze CRUZE 2 12/2011 => 11/2015 - - Chevrolet Cruze Cruze 06/2012 => 11/2015 - - Chevrolet Trax Trax 03/2013 => 11/2015 - - Daewoo CRUZE CRUZE 12/2011 => 11/2015 - - Opel Astra ASTRA III 01/2007 => 09/2010 - - Opel Astra ASTRA IV 08/2009 => 12/2015 - - Opel Astra Astra 01/2007 => 11/2010 - - Opel CORSA CORSA IV 08/2006 => 08/2014 - - Opel MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Opel MERIVA MERIVA II 04/2010 => 08/2015 - - Opel Mokka MOKKA I 11/2012 => 08/2015 - - Opel ZAFIRA ZAFIRA II 11/2007 => 10/2014 - - Vauxhall ASTRA ASTRA V 01/2007 => 11/2011 - - Vauxhall ASTRA ASTRA VI 01/2007 => - - Vauxhall ASTRAVAN ASTRAVAN 01/2007 => 11/2011 - - Vauxhall CORSA CORSA III 06/2006 => 08/2014 - - Vauxhall MERIVA MERIVA I 04/2003 => 06/2010 - - Vauxhall MERIVA MERIVA II 04/2010 => 08/2015 - - Vauxhall MOKKA MOKKA I 11/2012 => 08/2015 - - Vauxhall ZAFIRA ZAFIRA II 12/2007 => 11/2011 - -