• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

EC0-33009 - NTN

EC0-33009

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna45 mm
D - Średnica zewnętrzna75 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
T - Całkowita szerokość24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej60 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,398 kg
Oznaczenie ISO355T2CE045
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna66 kN
C0 - Nośność statyczna93,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości2.8
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.12
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.04
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4800 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR51 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia50,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR69,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR71 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image