Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Weight 0,166 kg Width 1 (Gearbox) 14 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 42 mm External diameter 1 (Gearbox) 68 mm Kod skrzyni biegów JB2
OE Equivalents Nissan 38440-00QAC Renault 7703090361 Automotive Compatibility Nissan KUBISTAR KUBISTAR 08/2003 => 03/2006 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR I 08/2003 => 10/2009 - - Renault 11 11 06/1983 => 06/1989 - - Renault 19 19 08/1990 => 10/1995 - - Renault 19 19 1 06/1988 => 03/1992 - - Renault 19 19 2 04/1992 => 10/1995 - - Renault 21 21 05/1987 => 04/1990 - - Renault 21 21 1 02/1986 => 11/1993 - - Renault 21 21 2 05/1986 => 07/1995 - - Renault 9 9 08/1983 => 11/1988 - - Renault Clio CLIO I 05/1990 => 01/1998 - - Renault CLIO II CLIO II 12/1999 => 11/2012 - - Renault Clio Clio 12/2000 => 08/2008 - - Renault ESPACE ESPACE III 08/1996 => 09/2002 - - Renault Kangoo KANGOO I 08/1997 => 09/2008 - - Renault Kangoo KANGOO II 02/2003 => 11/2007 - - Renault Kangoo Kangoo 11/1999 => 09/2008 - - Renault LAGUNA LAGUNA I 12/1993 => 11/2000 - - Renault LAGUNA LAGUNA II 12/2000 => 08/2007 - - Renault MEGANE I MEGANE I 10/1995 => 03/2003 - - Renault MEGANE II MEGANE II 08/2002 => 09/2008 - - Renault MODUS MODUS 12/2008 => 10/2010 - - Renault MODUS MODUS 1 08/2004 => 09/2011 - - Renault MODUS MODUS 2 08/2004 => 11/2012 - - Renault Megane Megane 09/1996 => 01/2003 - - Renault Scenic SCENIC II 04/2003 => 06/2008 - - Renault SPIDER SPIDER 12/1995 => 09/1999 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I 12/2000 => 11/2012 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II 09/2008 => 11/2012 - - Renault Scenic Scenic 08/1999 => 10/2009 - -