Powrót

EC.12557.S02.H206 - SNR

EC.12557.S02.H206

Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
CHARAKTERYSTYKA
Kod skrzyni biegówPF1, PK1, PK7, PK9
Rozmiar zewnętrzny 152 mm
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Szerokość 116 mm
Waga0,16 kg

 

ProducentReferencjaRENAULT7703090543

 

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaRENAULTEspaceEspace III08/1996 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTEspaceEspace III08/1996 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTLagunaLaguna Nevada Phase 1 (K56)02/1996 => 03/1998Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTLagunaLaguna Nevada Phase 1 (K56)02/1996 => 03/1998Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTLagunaLaguna Phase 1 (B56)12/1993 => 03/1998Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTLagunaLaguna Phase 1 (B56)12/1993 => 03/1998Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTLagunaLaguna Phase 2 (B56)04/1998 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTLagunaLaguna Phase 2 (B56)04/1998 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTMasterMaster II08/1997 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTMasterMaster II08/1997 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTSafraneSafrane04/1992 => 08/1996Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTSafraneSafrane04/1992 => 08/1996Przeciwległa strona silnikaWałek pośredniRENAULTSafraneSafrane04/1992 => 08/1996Strona silnikaWałek pośredniRENAULTSafraneSafrane08/1996 => 08/1999Przeciwległa strona silnikaWałek głównyRENAULTSafraneSafrane08/1996 => 08/1999Strona silnikaWałek pośredni