• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko skrzyni biegów

EC.41053.H106 - SNR

Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Gearbox)20 mm
Weight0,315 kg
External diameter 1 (Gearbox)75 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)45 mm
Kod skrzyni biegówND0

OE Equivalents

ProducentReferencjaNissan38440-AW600Nissan38440-AW605Nissan40210-00QAJRenault7701474806

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanAlmeraALMERA 201/2003 => 10/2005--NissanALMERA IIALMERA II01/2003 => 10/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--NissanPrimeraPRIMERA III_IV11/2001 => 11/2005--RenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 11/2010--RenaultKOLEOS IKOLEOS I05/2008 => 08/2011--RenaultLAGUNALAGUNA II06/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II09/2003 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 09/2014--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2005 => 11/2009--