• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko skrzyni biegów

EC.42229.S01.H206 - SNR

Referencja EC.42229.S01.H206

Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • EC.42229.S01.H206

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,27 kg
Rozmiar wewnętrzny 125 mm
Szerokość 117 mm
Rozmiar zewnętrzny 162 mm
Kod skrzyni biegówM20 New

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault32 20 326 09RNissan32223-00Q0BVauxhall55585662Vauxhall55585663Vauxhall55585664Renault8200644044

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV04/2007 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMASTERMASTER II04/2007 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultSCENICSCENIC II04/2007 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II04/2007 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 204/2007 => 11/2009--