• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko koła

EC42317 S01 - SNR

Referencja EC42317 S01

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • EC42317 S01

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight0,373 kg
Rozmiar zewnętrzny 180 mm
Rozmiar wewnętrzny 150 mm
Szerokość 120 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot3326-27Peugeot, Citroen3350-21Talbot, Peugeot, Citroen3350-29

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenJUMPERJUMPER06/1996 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJUMPERJUMPER II08/2001 => 10/2001--PeugeotBOXERBOXER01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBOXERBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--