Zespół łożyska stałego

EK06_C5 - SNR

EK06_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieEK06_C5
MarkaSNR
SerieEK
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza21,5 mm
B111,5 mm
B322 mm
B527 mm
B81,5 mm
H25 mm
H113 mm
H220
H611 mm
W42 mm
W321 mm
W118 mm
W230 mm
S15,5 mm
S39,5 mm
Przekrój kwadratowy T12 mm
Kąt kontaktu30 °
d16 mm
Waga0,18 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa2,03 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego2,03 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa0,795 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego0,795 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania0,725 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia0,725 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.005
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania31 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia31 N/µm