Zespół łożyska stałego

EK08_C5 - SNR

EK08_C5

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
OznaczenieEK08_C5
MarkaSNR
SerieEK
JednostekiBlock type
MateriałCarbon steel
B - Szerokość kołnierza24,5 mm
B113 mm
B325 mm
B531,5 mm
B81,5 mm
H32 mm
H117 mm
H226
H612 mm
W52 mm
W326 mm
W125 mm
W238 mm
S16,6 mm
S311 mm
Przekrój kwadratowy T14 mm
Kąt kontaktu30 °
d18 mm
Waga0,27 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa3,3 kN
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego3,3 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa1,44 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego1,44 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania1,02 kN
Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia1,02 kN
Moment obrotowy przy rozruchu0.009
Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania51 N/µm
KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia51 N/µm