Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| a - Odległość do rowków w OR | 1,6 mm |
| b - Szerokość rowka w OR | 1,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 23,8 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 15,9 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 16 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 5 mm |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 62 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M8x1 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 6 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 0.6 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
| f0 - Współczynnik | 13.7 |
| SW - Rozmiar klucza | 4 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,33 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,568 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,432 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,622 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,311 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,396 Hz |