Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,7 mm |
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 18,3 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 20 mm |
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 6,5 mm |
d - Średnica wału | 47,625 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 67,2 mm |
D - Średnica zewnętrzna OR | 90 mm |
G - Ustaw rozmiar śruby | 5/16-24UNF |
m - Odległość do śruby ustalającej | 6,5 mm |
r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 11 mm |
f0 - Współczynnik | 14.4 |
SW - Rozmiar klucza | 3,969 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,85 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 4,093 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 5,907 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,409 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,33 Hz |