Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32,5 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 48,4 mm |
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 20,7 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 24 mm |
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 7,2 mm |
d - Średnica wału | 55 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm |
D - Średnica zewnętrzna OR | 100 mm |
G - Ustaw rozmiar śruby | M10x1,25 |
m - Odległość do śruby ustalającej | 8 mm |
r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12 mm |
f0 - Współczynnik | 14.4 |
SW - Rozmiar klucza | 5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,87 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,078 Hz |
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,922 Hz |
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,24 Hz |
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,62 Hz |
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,408 Hz |