ESC211-35T04 - SNR

ESC211-35T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy35 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny48,4 mm
d - Średnica wału55,563 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy125 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,91 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m