Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES212G2
- SCOE212-60
- F212N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 48 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 66,3 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 33,4 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 49,3 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 82 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 120 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 29 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 143 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 175 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 83,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 4,165 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |