ESFC202N - SNR

ESFC202N

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy25,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza6 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej32,1 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca62 mm
J - Odległość otworów montażowych78 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,49 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m