ESFE210COE - SNR

ESFE210COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy44 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych111 mm
L - Szerokość / średnica obudowy143 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
Z - Szerokość nad pokrywami73 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,632 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m