Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES207G2T04
- SCCE207
- FLE207N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 33,7 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 12,5 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 50,4 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25,4 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 38,9 mm |
d - Średnica wału | 35 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 51,1 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 155 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 130 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 92 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 9,5 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 58,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,173 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |