Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
| A - Szerokość obudowy | 66 mm | 
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 33 mm | 
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32,5 mm | 
| d - Średnica wału | 55 mm | 
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm | 
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 110 mm | 
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 25 mm | 
| G - Smarownica | M6x1 | 
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 63,5 mm | 
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 14 mm | 
| H2 - Wysokość obudowy | 125 mm | 
| J - Odległość otworów montażowych | 104 mm | 
| L - Długość obudowy | 140 mm | 
| L1 - Długość stopy obudowy | 47 mm | 
| N - Wymiar otworu montażowego | M16 | 
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 12 mm | 
| Z - Szerokość nad pokrywami | 103,8 mm | 
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN | 
| C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN | 
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C | 
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,168 kg | 
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |