Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES208G2T04
- PFL208
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 11,5 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 7 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 36,2 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,7 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 3,5 mm |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 151 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 119 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 13,5 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 11 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |