Zespoły łożyskowe

ESPP204-12 - SNR

ESPP204-12

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy31,7 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy21,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
d - Średnica wału19,05 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.25,4 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy2,4 mm
H2 - Wysokość obudowy49,9 mm
J - Odległość otworów montażowych76 mm
L - Długość obudowy98,4 mm
N - Wymiar otworu montażowego9 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,24 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m