Zespoły łożyskowe

ESSP203-11T20 - SNR

ESSP203-11T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy21 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału17,463 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy78 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy264 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m