ESSP205NT20 - SNR

ESSP205NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy21 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy78 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy264 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,49 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m