Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES206G2
- SP206-207/62
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 21 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 98 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 41 mm |
| L - Długość obudowy | 274 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 225 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Naciągowa 2 | SPR11 |
| Naciągowa 3 | SPR12 |
| Naciągowa 4 | SPR14 |
| Waga | 1,94 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |