Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESSP209T20CCE - SNR

ESSP209T20CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy31 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy120 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy61 mm
L - Długość obudowy320 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska260 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
Z - Szerokość nad pokrywami83,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR21
Naciągowa 3SPR22
Naciągowa 4SPR24
Waga3,975 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m