• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EST204-12T20+WB - SNR

EST204-12T20+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład52,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
d - Średnica wału19,05 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 16x4
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy199 mm
J - Odległość otworów montażowych154 mm
L - Długość obudowy317 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska83 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba367 mm
m - Odległość otworu montażowego117 mm
m1 - Odległość otworu montażowego19 mm
N - Wymiar otworu montażowego12
P - Maksymalna odległość ruchu150 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
SW - Rozmiar klucza11 mm
T - Grubość blachy6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,35 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m