Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES206G2T20
- SCCE206
- SCOE206-30
- T206N
- WB206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 50 mm |
| A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 56,7 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
| d - Średnica wału | 30 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 70 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
| G1 - Rozmiar gwintu | TR 20x4 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 212 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 166 mm |
| L - Długość obudowy | 337 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 95 mm |
| L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 396 mm |
| m - Odległość otworu montażowego | 127 mm |
| m1 - Odległość otworu montażowego | 19 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 12 |
| P - Maksymalna odległość ruchu | 150 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
| SW - Rozmiar klucza | 11 mm |
| T - Grubość blachy | 6 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 70,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 6,742 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |