• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EST208T20COE - SNR

EST208T20COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy49 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej16 mm
A233 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy114 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych102 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy144 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska88 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej16 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie83 mm
N - Wymiar otworu montażowego29 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej19 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej49 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
Z - Szerokość nad pokrywami80,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,508 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m