Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 64 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 22 mm |
A2 | 38 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 48,4 mm |
d - Średnica wału | 55 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 74,5 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 146 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 130 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 102 mm |
L - Długość obudowy | 171 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 106 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 19 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 95 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 35 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 25 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 64 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,57 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |