• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EST211T04 - SNR

EST211T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy64 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej22 mm
A238 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny48,4 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy146 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych130 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy102 mm
L - Długość obudowy171 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska106 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej19 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie95 mm
N - Wymiar otworu montażowego35 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej25 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej64 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m