Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 65 mm |
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 75,3 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 49,3 mm |
d - Średnica wału | 60 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 82 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
G1 - Rozmiar gwintu | TR 30x6 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 301 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
L - Długość obudowy | 568 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 127 mm |
L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 651 mm |
m - Odległość otworu montażowego | 243 mm |
m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 12 mm |
SW - Rozmiar klucza | 19 mm |
T - Grubość blachy | 6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 17,4 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |