EX201-08G2L3 - SNR

EX201-08G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,5 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka13,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,4 mm
d - Średnica wału12,7 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
D - Średnica zewnętrzna OR47 mm
G - Ustaw rozmiar śruby1/4-28UNF
m - Odległość do śruby ustalającej5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza3,175 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,29 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,063 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,937 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,037 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,018 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,383 Hz