Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 42,8 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 56,3 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 18,3 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 21 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 6,3 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 80 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M8x1 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 6,5 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 1.1 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm |
| f0 - Współczynnik | 14 |
| SW - Rozmiar klucza | 4 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 0,78 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,607 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,393 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,841 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,42 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,401 Hz |