Łożyska samonastawne

EX210-31G2T20 - SNR

EX210-31G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny62,7 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka18,3 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,5 mm
d - Średnica wału49,213 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
D - Średnica zewnętrzna OR90 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej6,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza3,969 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,04 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,093 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,907 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,33 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,665 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz