Łożyska samonastawne

EX211-34G2T20 - SNR

EX211-34G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny71,3 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka20,7 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego25 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania7,2 mm
d - Średnica wału53,975 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
D - Średnica zewnętrzna OR100 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska27,7 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,24 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,62 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz