Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 95,2 mm |
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 27 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 33 mm |
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 10,3 mm |
d - Średnica wału | 80,963 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 110 mm |
D - Średnica zewnętrzna OR | 140 mm |
G - Ustaw rozmiar śruby | 3/8-24UNF |
m - Odległość do śruby ustalającej | 10,3 mm |
r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 37,3 mm |
f0 - Współczynnik | 14.7 |
SW - Rozmiar klucza | 4,763 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,05 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 4,134 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 5,866 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,413 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,601 Hz |