Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 95,2 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 27 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 33 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 10,3 mm |
| d - Średnica wału | 80 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 110 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 140 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | M12x1,25 |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 10,3 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 37,3 mm |
| f0 - Współczynnik | 14.7 |
| SW - Rozmiar klucza | 6 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 3,12 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 4,134 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 5,866 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 5,601 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,801 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,413 Hz |