Łożyska samonastawne

EX315-48G2L3 - SNR

EX315-48G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny100 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka31,8 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego42 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania13,5 mm
d - Średnica wału76,2 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej113 mm
D - Średnica zewnętrzna OR160 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/8-18UNF
m - Odległość do śruby ustalającej13 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2.5
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza7,937 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej113,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej76,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,28 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub54,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,081 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,919 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,124 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,062 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,385 Hz