Łożyska samonastawne

EX317G2 - SNR

EX317G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego84,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny109,5 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka31,8 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego46 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania15,5 mm
d - Średnica wału85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej127 mm
D - Średnica zewnętrzna OR180 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM16x1,5
m - Odległość do śruby ustalającej13 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia3
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
f0 - Współczynnik13.2
SW - Rozmiar klucza8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,089 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,911 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,165 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,083 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,386 Hz