Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
| A - Szerokość obudowy | 40 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 140 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 3,61 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |