Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy | 32 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 51,6 mm |
d - Średnica wału | 31,75 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 55 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 110 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 33,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 19,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,86 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |