Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX308-24G2L3
- C308
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 34 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 57,1 mm |
d - Średnica wału | 38,1 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 63,5 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 19,8 mm |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 40,56 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 24 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,33 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |